Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

Black M10 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Référence Essentra :

10257388

Référence du fabricant:

465427

1350 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 5,2821 €
150 + 2,5153 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

79,23 €

15 x 5,2821 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 50.0 mm
Nombre de lobes 6
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter