Menu  Rechercher

Volant revêtement doux 40.0 mm M8 25.0 mm Acier TPE

Référence Essentra :

10271407

Référence du fabricant:

491327

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,4427 €
100 - 199 2,3403 €
200 + 2,2233 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

24,43 €

10 x 2,4427 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 25.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 40.0 mm
Hauteur totale 54.0 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Filetage mâle
Couleur Noir
Couleur de cape Naturel
Code produit 3926909790
Matière du bouton TPE
Style d'installation Vis

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter