Menu  Rechercher

Volant revêtement doux 60.0 mm M8 30.0 mm Acier TPE

Référence Essentra :

10271544

Référence du fabricant:

491341

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 3,7884 €
100 - 199 3,5836 €
200 + 3,3934 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

37,88 €

10 x 3,7884 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 60.0 mm
Hauteur totale 64.0 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Couleur de cape Naturel
Code produit 3926300090
Matière du bouton TPE
Style d'installation Vis

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter