Menu  Rechercher

Volant 60.0 mm M10 60.0 mm Acier inoxydable PP

Référence Essentra :

10275733

Référence du fabricant:

493953

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 6,4798 €
100 - 199 6,1726 €
200 + 5,8362 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

64,80 €

10 x 6,4798 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 60.0 mm
Matière du goujon Acier inoxydable
Diamètre de bouton 25.0 mm
Hauteur totale 79.0 mm
Nombre de lobes 4
Type de montage Filetage mâle
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PP
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter