Menu  Rechercher

Volant 40.0 mm M6 20.0 mm Acier PA

Volants standard avec goujons et insert surmoulés pour une solidité maximum.
Référence Essentra :

10280423

Référence du fabricant:

497470

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,9568 €
500 + 1,408 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

147,84 €

50 x 2,9568 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 20.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 40.0 mm
Nombre de lobes 3
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter