Menu  Rechercher

Volant 60.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

Le bouton mâle M8 noir a un diamètre avec 6 lobes pour une excellente emprise et un confort supérieur lors de l'ajustement.
Référence Essentra :

10280508

Référence du fabricant:

497478

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 5,1386 €
250 + 2,0778 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

128,47 €

25 x 5,1386 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 20.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 60.0 mm
Nombre de lobes 6
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter