Menu  Rechercher

Volant 40.0 mm M8 35.0 mm Acier PA

Volants standard avec goujons et insert surmoulés pour une solidité maximum.
Article de code:

497484

880 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 3,8314 €
500 + 1,5293 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

191,57 €

50 x 3,8314 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière du goujon Acier
Nombre de lobes 3
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter