Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre - Femelles

En stock

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
2,8839 € - 2,8982 € Demander le délai de livraison ici
2,4821 € - 2,5252 € 42 En stock
2,3673 € - 2,396 € Demander le délai de livraison ici
Bouton moleté M6 14.0 mm Nylon Polymer Noir

10222393

Gamme de prix
2,8982 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
Bouton moleté M4 10.0 mm Nylon Polymer Noir

10222379

Gamme de prix
2,5252 € - 2,4821 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Diamètre base
    11.0 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm
Bouton moleté M5 10.0 mm Nylon Polymer Noir

10222386

Gamme de prix
2,396 € - 2,3673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Diamètre base
    11.0 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm