Menu  Rechercher

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

En stock

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
15,0659 € - 15,2771 € Demander le délai de livraison ici
M12
Laiton
Threaded Through Hole
PA
14,6998 € - 14,9392 € 50 En stock
M12
Laiton
Goujon fileté
PA
11,3487 € - 11,5036 € 8 En stock
M12
Laiton
Insert taraudé
PA
0,2633 € - 0,366 € 6000 En stock
M4
PA
Femelle
PA
2,2246 € - 4,2381 € 250 En stock
M8
Laiton
Goujon fileté
PA
1,7037 € - 3,5778 € Demander le délai de livraison ici
M8
Laiton
Femelle
PA
2,1965 € - 2,2246 € 10 En stock
M4
Laiton
Femelle
PA
13,334 € - 18,1776 € 160 En stock
M10
Laiton
Threaded Through Hole
PA
9,4197 € - 9,5464 € Demander le délai de livraison ici
M10
Laiton
Insert taraudé
PA
0,2196 € - 0,3055 € 14250 En stock
M2.5
PA
Femelle
PA
8,7438 € - 8,8987 € Demander le délai de livraison ici
M8
Laiton
Goujon fileté
PA
0,3125 € - 0,4308 € 7250 En stock
M6
PA
Femelle
PA
7,951 € - 9,3493 € 60 En stock
44.0 mm
M6
Laiton
Trou fileté
12.0 mm
PP
3,1009 € - 4,884 € Demander le délai de livraison ici
M5
Phénolique
Montage à l’aide de vis
PA
Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
M4
Aluminium
10.5 mm
PA6
  • sur 2
Volant 80.0 mm Embout M12 PA Noir

10366592

Gamme de prix
15,2771 € - 15,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Volant 100.0 mm M12 40.0 mm Acier PA

10366639

Gamme de prix
14,9392 € - 14,6998 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Volant 80.0 mm Embout M12 PA Noir

10366677

Gamme de prix
11,5036 € - 11,3487 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouton de poignée 10.5 mm M4 PA Noir

10065938

Gamme de prix
0,366 € - 0,2633 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926300090
Bouton de poignée 40.0 mm M8 PA Noir

10333297

Gamme de prix
4,2381 € - 2,2246 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 22.0 mm Embout M8 16.0 mm PA Noir

10260845

Gamme de prix
3,5778 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 16.0 mm Embout M4 5.0 mm PA Noir

10364222

Gamme de prix
2,2246 € - 2,1965 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Volant 63.0 mm Embout M10 PA Noir

10366578

Gamme de prix
18,1776 € - 13,334 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Volant 63.0 mm Embout M10 PA Noir

10366653

Gamme de prix
9,5464 € - 9,4197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouton de poignée 7.0 mm M2.5 PA Noir

10065914

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
14250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926300090
Volant 63.0 mm M8 25.0 mm Acier PA

10366615

Gamme de prix
8,8987 € - 8,7438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouton de poignée 14.5 mm M6 PA Noir

10065952

Gamme de prix
0,4308 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
7250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926300090
Bouton de poignée 44.0 mm M6 PP Noir

10188903

Gamme de prix
9,3493 € - 7,951 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 20.0 mm M5 26.0 mm

10246511

Gamme de prix
4,884 € - 3,1009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    PA
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté M4 10.5 mm PA6 Noir

20088026


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.5 mm
  • Diamètre du volant
    14.8 mm
  • Diamètre de bouton
    14.8 mm
  • Couleur
    Noir