Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0431 € - 6,938 € | 1032 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Phénolique
|
Vissée
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phénolique
|
||
1,4643 € - 2,9125 € | 1766 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
Phénolique
|
Vissée
|
0.394 in
10.0 mm
|
Phénolique
|
||
16,8668 € - 47,8661 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
2,0979 € - 2,4689 € | 1340 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acier
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,2447 € - 2,1703 € | 5038 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acier
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,4548 € - 2,9568 € | 163 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
2,7754 € - 3,1962 € | 109 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,5623 € - 4,4493 € | 170 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
4,345 € - 5,0125 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acier zingué
|
Mâle
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
0,6322 € - 0,6322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
0,6322 € - 0,6322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,2883 € - 2,7055 € | 11439 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier
|
Goujon fileté
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,5629 € - 2,1792 € | 1000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acier
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,281 € - 4,7901 € | 2184 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acier
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,8301 € - 5,9433 € | 5770 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acier
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,2231 € - 1,2231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,7336 € - 2,7748 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,6614 € - 3,6608 € | 11865 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,295 € - 4,3789 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,4499 € - 4,6605 € | 192 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.