Menu  Rechercher

Bouton de poignée 31.0 mm M5 PP Noir

Référence Essentra :

10188996

Référence du fabricant:

1219108

429 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 2,9568 €
5 - 9 2,8019 €
10 - 19 2,6752 €
20 + 2,5284 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,96 €

1 x 2,9568 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de bouton 31.0 mm
Hauteur totale 24.0 mm
Code produit 3926300090
Couleur Noir
Type de filetage Blind Hole
Matière du bouton PP
Matière du filetage Laiton
Filetage M5
Type de montage Femelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter