Menu  Rechercher

Bouton sphérique 41.4 mm M8/M10 TPE Noir

Les boutons polypropylène sphériques sont idéaux pour les opérations de déplacement, de commande et de serrage et ont une prise ergonomique douce au toucher
Référence Essentra :

10558423

Référence du fabricant:

KN5X-6X-B5--S--

396 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 4,005 €
200 - 799 1,9071 €
800 + 1,7337 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

80,10 €

20 x 4,005 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur bouton (mm) 38.1 mm
Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité 16.0 mm
Filetage M8/M10
Finition Sans finition
Type de poignée Poignée à revêtement doux
Type d'insert Trou borgne auto-taraudeur
Couleur de bouton Black
Matière du bouton TPE
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter