Menu  Rechercher

Bouton sphérique 47.8 mm M12 TPE Noir

Les boutons polypropylène sphériques sont idéaux pour les opérations de déplacement, de commande et de serrage et ont une prise ergonomique douce au toucher
Référence Essentra :

10558515

Référence du fabricant:

KN8X-1X-B7--S--

290 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,5091 €
100 - 399 2,1472 €
400 + 2,0005 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

45,09 €

10 x 4,5091 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur bouton (mm) 44.5 mm
Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité 16.0 mm
Filetage M12
Finition Sans finition
Type de poignée Poignée à revêtement doux
Type d'insert Trou borgne auto-taraudeur
Couleur de bouton Black
Matière du bouton TPE
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter