Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.
Séries: SR1535
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Finition | Matière du bouton | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7897 € - 15,9764 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
1,8006 € - 1,8006 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
16,407 € - 19,3066 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
38,9578 € - 81,2386 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
11,3185 € - 14,137 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
22,4592 € - 24,9642 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
64,9743 € - 128,7298 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
12,7323 € - 15,919 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
17,6415 € - 20,742 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
40,7951 € - 85,097 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
28,5968 € - 30,1184 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
0,0764 € - 0,1442 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.8 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Knock-On
|
||
0,1004 € - 0,201 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.4 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Knock-On
|
||
0,3178 € - 0,6006 € | Demander le délai de livraison ici |
|
7.9 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Knock-On
|
||
0,7862 € - 1,5785 € | Demander le délai de livraison ici |
|
9.5 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Knock-On
|
||
1,2684 € - 2,3997 € | Demander le délai de livraison ici |
|
12.7 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Knock-On
|
||
1,2889 € - 2,2997 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Brillant
|
Phénolique
|
Threaded
|
||
3,3504 € - 5,2914 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Brillant
|
Phénolique
|
Threaded
|
||
1,0252 € - 3,9795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
1,4232 € - 3,4406 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.