Menu  Rechercher

Bride de retenue de vis captive M6 2.00 Acier inox 303

La bride de maintien des vis captives est conçue pour maintenir les vis en place et éviter qu'elles ne soient perdues ou égarées dans les applications où elles sont fréquemment remplacées. Elle est utilisée dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile pour éviter d'endommager les circuits électroniques et les pièces délicates. Fabriquée en Acier inoxydable.
Référence Essentra :

20180560

Référence du fabricant:

20180560

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 3,4136 €
50 - 99 2,9041 €
100 - 199 2,7309 €
200 - 499 2,5576 €
500 - 999 2,3946 €
1000 + 2,2214 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,41 €

1 x 3,4136 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour filetage d1 M6
d2 10.0
H1 3.0
l1 2.00
D3 15.0
Diamètre bille installation d4 10.0
d6 12.0
Jauge de tôle 14.0
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter