Menu  Rechercher

Bride pour câble plat

En stock

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Matière Longueur de la base Mode de montage Ajouter au panier
0,6093 € - 0,6093 € 3602 En stock
15.8 mm
PA
67.0 mm
Adhésif
1,0929 € - 1,0929 € 25600 En stock
10.0 mm
PA
27.0 mm
Adhésif
  • sur 4
Bride pour câble plat Adhésif 54.0 mm 67.0 mm PA

TFCC-40-01

Gamme de prix
0,6093 € - 0,6093 €

Niveaux de stock
3602 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    67.0 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Largeur intérieure
    54.0 mm
  • Largeur câble
    54.0 mm
Bride pour câble plat Adhésif 22.0 mm 27.0 mm PA

TFCM-25S

Gamme de prix
1,0929 € - 1,0929 €

Niveaux de stock
25600 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    22.0 mm
  • Largeur câble
    22.0 mm