Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 17,20 € |
10 - 19 | 15,48 € |
20 - 49 | 14,62 € |
50 + | 13,76 € |
Inclut | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
l1 | 12.0 |
Poids g | 11.0 |
w3 | 8.2 |
Course s1 | 2.2 |
Course s2 | 1.1 |
Course s3 | 1.1 |
A/F | 5.0 |
Couple de serrage max. Nm | 18.0 |
Force de serrage max. kN | 4.7 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer