Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 18,24 € |
10 - 19 | 16,42 € |
20 - 49 | 15,50 € |
50 + | 14,59 € |
Inclut | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
l1 | 15.0 |
Poids g | 19.0 |
w3 | 9.5 |
Course s1 | 2.5 |
Course s2 | 1.3 |
Course s3 | 1.2 |
A/F | 6.0 |
Couple de serrage max. Nm | 35.0 |
Force de serrage max. kN | 7.9 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer