Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 19,13 € |
10 - 19 | 17,22 € |
20 - 49 | 16,26 € |
50 + | 15,30 € |
Inclut | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
Poids g | 30.0 |
w3 | 10.9 |
Course s1 | 2.9 |
Course s2 | 1.5 |
Course s3 | 1.4 |
A/F | 8.0 |
Couple de serrage max. Nm | 60.0 |
Force de serrage max. kN | 14.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer