Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 29,02 € |
5 - 9 | 26,12 € |
10 - 19 | 24,67 € |
20 + | 21,77 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 13.5 |
l1 | 12.0 |
l2 | 5.0 |
l3 min | 6.0 |
w1 | 5.4 |
w2 ±0.2 | 6.4 |
w3 | 7.1 |
A/F | 4.0 |
Couple de serrage max. Nm | 4.5 |
Force de maintien kN | 0.30 |
Poids g | 4.95 |
Matière | Acier trempé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.