Menu  Rechercher

Bride excentrique à abaisser M12 26.1 24.0 Acier trempé

Cette bride à excentrique à traction vers le bas répartit la pression tout en réduisant la possibilité de déformation ou de dommage, la rendant idéale pour la manutention de matières minces comme la tôle. Elle est minuscule, durable et adaptée à des situations nécessitant un espace limité. Fabriquée en acier.
Article de code:

20265588

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 39,03 €
5 - 9 35,13 €
10 - 19 33,18 €
20 + 29,27 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,03 €

1 x 39,03 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M12
d2 26.1
l1 24.0
l2 9.0
l3 min 12.0
w1 10.1
w2 ±0.2 12.0
w3 13.5
A/F 8.0
Couple de serrage max. Nm 44.0
Force de maintien kN 5.40
Poids g 31.0
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter