Menu  Rechercher

Bride coulissante 25x12 5.5 50.0 Zinc

La bride coulissante pour barre coulissante solide est idéale pour un placement rapide, un verrouillage, une libération et un repositionnement de barres coulissantes dans des applications. Sa ligne de lecture permet un alignement rapide, facile et précis. Elle est placée de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elle résiste à la chaleur jusqu'à 90°C.
Référence Essentra :

20191009

Référence du fabricant:

20191009

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 83,0994 €
10 - 19 74,7895 €
20 - 49 70,6345 €
50 - 99 66,4795 €
100 + 62,3245 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

83,10 €

1 x 83,0994 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Plastique
Couleur de la poignée Orange
d1 5.5
h5 6.0
w2 35.0
Poids g 240.0
Matière Zinc
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter