Menu  Rechercher

Bride coulissante 16x16 4.5 40.0 Zinc

La bride coulissante pour barre coulissante solide est idéale pour un placement rapide, un verrouillage, une libération et un repositionnement de barres coulissantes dans des applications. Sa ligne de lecture permet un alignement rapide, facile et précis. Elle est placée de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elle résiste à la chaleur jusqu'à 90°C.
Code article:

20191160

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 78,91 €
10 - 19 71,019 €
20 - 49 67,0735 €
50 - 99 63,128 €
100 + 59,1825 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

78,91 €

1 x 78,91 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour barre Largeur x Hauteur 16x16
Matière de la poignée Acier inoxydable
Couleur de la poignée Acier inoxydable
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 15.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 20.0
r1 469.0
Poids g 160.0
Static load max. N 500.0
Matière Zinc
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter