20190903
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 67,09 € |
10 - 19 | 60,381 € |
20 - 49 | 57,0265 € |
50 - 99 | 53,672 € |
100 + | 50,3175 € |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Matière de la poignée | Plastique |
Couleur de la poignée | Noir |
Profondeur de fente min | 3.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 3.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Poids g | 80.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Matière | Zinc |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.