20266394
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 40,49 € |
5 - 9 | 36,44 € |
10 - 19 | 34,42 € |
20 + | 32,39 € |
d1 | M4x0.7 |
---|---|
h1 | 2.80 |
l1 | 9.6 |
Force de serrage max. kN | 0.9 |
s1 | 0.76 |
w1 | 3.80 |
A/F1 | 3.0 |
A/F2 | 7.93 |
Couple de serrage max. Nm | 2.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Matière de la fixation | Acier inoxydable |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.