Menu  Rechercher

Bride de fixation excentrique Laiton M16x2 12.70 28.5 Acier

Cette bride à excentrique à traction vers le bas, avec son profil surbaissé, fournit un serrage rapide et robuste dans des situations où l'espace est restreint. Il associe un cône fuselé avec un filetage excentrique de traction vers le bas et est fourni en paquets de quatre. La bride hexagonale est en laiton.
Article de code:

20266943

4 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 58,61 €
5 - 9 55,68 €
10 - 19 52,75 €
20 + 49,82 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

58,61 €

1 x 58,61 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M16x2
h1 12.70
l1 28.5
Force de serrage max. kN 26.6
s1 2.54
w1 15.0
A/F1 12.0
A/F2 30.13
Couple de serrage max. Nm 120.0
Qty/pack 4.0
Matière de la fixation Laiton
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter