20266950
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 85,99 € |
5 - 9 | 81,69 € |
10 - 19 | 77,39 € |
20 + | 73,09 € |
d1 | M6x1 |
---|---|
h1 | 4.75 |
l1 | 11.2 |
Force de serrage max. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 7.80 |
A/F1 | 4.0 |
A/F2 | 15.86 |
Couple de serrage max. Nm | 8.5 |
Qty/pack | 4.0 |
Matière de la fixation | Acier inoxydable |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.