Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 142,13 € |
5 - 9 | 135,02 € |
10 - 19 | 127,92 € |
20 + | 120,81 € |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
d2 | 20.6 |
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Force de serrage max. kN | 8.8 |
s1 | 1.22 |
w1 | 10.2 |
A/F | 7.0 |
Couple de serrage max. Nm | 28.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Poids g | 40.0 |
Matière | Acier trempé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.