Menu  Rechercher

Bride de bord de couteau excentrique M12x1.75 9.52 22.8 Acier trempé

Cette bride excentrique à arêtes de couteau est utilisée pour sécuriser des pièces irrégulières ou fragiles. Elle est dotée de dentures qui permettent à la bride de maintenir fermement la pièce à usiner. Utilisée pour protéger des dommages des articles délicats ou fragiles. Elles sont fournies en paquets de huit et sont en acier.
Article de code:

20267056

2 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 130,63 €
5 - 9 124,10 €
10 - 19 117,57 €
20 + 111,04 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

130,63 €

1 x 130,63 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M12x1.75
d2 25.4
h1 9.52
l1 22.8
Force de serrage max. kN 17.7
s1 2.03
w1 12.7
A/F 8.0
Couple de serrage max. Nm 88.0
Qty/pack 8.0
Poids g 45.0
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter