Menu  Rechercher

Bride de bord de couteau excentrique M10x1.5 6.35 19.0 Acier trempé

Cette bride excentrique à arêtes de couteau est utilisée pour sécuriser des pièces irrégulières ou fragiles. Elle est dotée de dentures qui permettent à la bride de maintenir fermement la pièce à usiner. Utilisée pour protéger des dommages des articles délicats ou fragiles. Elles sont fournies en paquets de quatre et sont en acier.
Article de code:

20267063

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 87,78 €
5 - 9 83,39 €
10 - 19 79,00 €
20 + 74,61 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

87,78 €

1 x 87,78 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Force de serrage max. kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Couple de serrage max. Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Poids g 40.0
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter