Menu  Rechercher

Bride d’arbre manuelle 12.0 18.0 32.0 Aluminium

Cette bride manuelle pour arbre est conçue pour sécuriser et positionner des arbres cylindriques dans les applications de mouvement linéaire. Elle fournit une rotation fluide tout en éliminant les vibrations. Elle est contrôlée par la manette indexable. Fabrication en aluminium.
Référence Essentra :

20175993

Référence du fabricant:

20175993

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 159,20 €
3 - 4 135,32 €
5 - 9 127,36 €
10 + 119,40 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

159,20 €

1 x 159,20 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 12.0
h1 18.0
l1 32.0
w1 43.0
w2 32.0
w3 30.5
h2 24.0
h3 10.0
h4 16.0
h5 44.0
l2 4.5
d1 M5
d2 M4
Couple de serrage à Nm 5.0
Force de maintien kN 1200.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter