Menu  Rechercher

Bride manuelle 9.0 12.0 25.0 Acier inoxydable

Cette bride manuelle est utilisée pour maintenir de petits rails de guidage linéaire en place. Elle est équipée d'un mécanisme de manette ou de manivelle pour appliquer la force de serrage. Sa conception est compacte et légère et elle est résistante à la corrosion et à l'usure. Fabrication en inox.
Référence Essentra :

20175900

Référence du fabricant:

20175900

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 231,4964 €
3 - 4 196,7689 €
5 - 9 185,193 €
10 + 173,6274 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

231,50 €

1 x 231,4964 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour rail L1012.14
h1 9.0
l1 12.0
w1 25.0
h2 3.0
h3 4.3
l2 8.0
w2 19.0
w3 6.65
d1 M2
d2 6.0
Force de maintien kgf 65.0
Couple de serrage à Nm 0.10
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter