20175917
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 2 | 235,83 € |
3 - 4 | 200,46 € |
5 - 9 | 188,66 € |
10 + | 176,87 € |
Pour rail | L1012.18 |
---|---|
h1 | 12.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 30.0 |
h2 | 4.2 |
h3 | 5.85 |
l2 | 11.0 |
w2 | 23.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Force de maintien kgf | 100.0 |
Couple de serrage à Nm | 0.17 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.