20175924
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 2 | 235,83 € |
3 - 4 | 200,46 € |
5 - 9 | 188,66 € |
10 + | 176,87 € |
Pour rail | L1012.24 |
---|---|
h1 | 14.0 |
l1 | 19.0 |
w1 | 40.0 |
h2 | 4.0 |
h3 | 7.65 |
l2 | 13.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 10.0 |
d1 | M3 |
d2 | 10.0 |
Force de maintien kgf | 150.0 |
Couple de serrage à Nm | 0.35 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.