Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Diamètre maximal de câbles compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2154 € - 0,2154 € | 300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6871 € - 0,6871 € | 11000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3013 € - 0,3266 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3323 € - 0,3323 € | 3000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3379 € - 0,3379 € | 21400 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2478 € - 0,283 € | 3000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3013 € - 0,3266 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.