Menu  Rechercher

Bride Uniforce 508.0 24.8 Aluminium

Cette bride Uniforce est destinée à serrer deux composants efficacement avec la même action que celle d'une bride simple, ce qui la rend idéale pour les pièces usinées ayant de grandes longueurs et des forces élevées. Elle emploie un mécanisme en forme de cale pour disperser uniformément la pression de serrage. Fabriquée en aluminium (goulotte) et acier (cale).
Article de code:

20265441

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 79,20 €
5 - 9 71,28 €
10 - 19 67,32 €
20 + 59,40 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

79,20 €

1 x 79,20 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Channel only
h1 25.4
h2 12.7
l1 508.0
w1 24.8
w2 20.8
w3 25.4
Écart max. 26.9
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter