Menu  Rechercher

Bride Uniforce M4 M2 15.7 Aluminium

Cette bride Uniforce usinable est destinée à maintenir fermement et précisément des pièces dont la forme est irrégulière. Elle dispose de mâchoires usinables qui peuvent être facilement usinées à l'aide d'une fraiseuse ou d'un tour. Elle maintient la bride fermement et est efficace contre les vibrations.
Référence Essentra :

20267148

Référence du fabricant:

20267148

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 31,538 €
5 - 9 29,9586 €
10 - 19 28,3893 €
20 + 26,8098 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

31,54 €

1 x 31,538 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
d2 M2
h1 12.7
h2 6.3
l1 15.7
l2 10.2
w1 28.6
w2 10.7
w3 4.6
Couple de serrage max. Nm 3.4
Force de maintien kN 2.2
Poids g 18.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter