Menu  Rechercher

Bride Uniforce M16 M6 63.5 Aluminium

Cette bride Uniforce usinable est destinée à maintenir fermement et précisément des pièces dont la forme est irrégulière. Elle dispose de mâchoires usinables qui peuvent être facilement usinées à l'aide d'une fraiseuse ou d'un tour. Elle maintient la bride fermement et est efficace contre les vibrations.
Article de code:

20267186

28 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 203,07 €
5 - 9 192,92 €
10 - 19 182,76 €
20 + 172,61 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

203,07 €

1 x 203,07 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M16
d2 M6
h1 50.8
h2 25.4
l1 63.5
l2 41.3
w1 101.6
w2 41.3
w3 20.3
Couple de serrage max. Nm 74.6
Force de maintien kN 26.7
Poids g 1000.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter