Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 85,99 € |
5 - 9 | 81,69 € |
10 - 19 | 77,39 € |
20 + | 73,09 € |
d1 | 16.1 |
---|---|
d2 | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 19.05 |
h3 | 9.5 |
l1 | 23.8 |
w1 | 18.6 |
w2 | 19.0 |
Écart max. | 20.3 |
A/F | 5.0 |
Couple de serrage max. Nm | 13.5 |
Qty/pack | 6.0 |
Force de maintien kN | 6.68 |
Poids g | 222.0 |
Matière | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.