Menu  Rechercher

Bride Uniforce 20.8 M8 31.7 Aluminium

Cette bride Uniforce est compacte et minuscule et est destinée à serrer efficacement deux composants avec la même action qu'une bride simple. Elle est solide, résiliente et conçue pour économiser de l'espace. Elle peut supporter d'énormes poids et des pressions très importantes, en assurant une prise ferme.
Article de code:

20267117

3 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 82,71 €
5 - 9 78,57 €
10 - 19 74,44 €
20 + 70,30 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

82,71 €

1 x 82,71 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 20.8
d2 M8
h1 25.9
h2 25.40
h3 12.7
l1 31.7
w1 24.8
w2 25.4
Écart max. 26.9
A/F 6.0
Couple de serrage max. Nm 25.0
Qty/pack 4.0
Force de maintien kN 11.13
Poids g 340.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter