20267124
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 142,13 € |
5 - 9 | 135,02 € |
10 - 19 | 127,92 € |
20 + | 120,81 € |
d1 | 30.8 |
---|---|
d2 | M12 |
h1 | 38.6 |
h2 | 38.10 |
h3 | 19.0 |
l1 | 47.6 |
w1 | 37.3 |
w2 | 38.1 |
Écart max. | 39.9 |
A/F | 10.0 |
Couple de serrage max. Nm | 38.4 |
Qty/pack | 2.0 |
Force de maintien kN | 15.58 |
Poids g | 612.0 |
Matière | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.