Menu  Rechercher

Bride Uniforce 41.2 M16 63.5 Aluminium

Cette bride Uniforce est compacte et minuscule et est destinée à serrer efficacement deux composants avec la même action qu'une bride simple. Elle est solide, résiliente et conçue pour économiser de l'espace. Elle peut supporter d'énormes poids et des pressions très importantes, en assurant une prise ferme.
Référence Essentra :

20267131

Référence du fabricant:

20267131

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 220,6033 €
5 - 9 209,5777 €
10 - 19 198,5419 €
20 + 187,5163 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

220,60 €

1 x 220,6033 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 41.2
d2 M16
h1 51.5
h2 50.80
h3 25.4
l1 63.5
w1 49.7
w2 50.8
Écart max. 53.0
A/F 14.0
Couple de serrage max. Nm 74.6
Qty/pack 2.0
Force de maintien kN 26.70
Poids g 1404.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter