Menu  Rechercher

Broche de pression 65.0 mm 49.8 mm M8 Acier

La broche de pression plate en acier à pieds pivotants se fixe à l’extrémité des broches. La broche dispose d’un patin de 20,0 mm | 0,787 po de diamètre pour plus de surface de serrage.
Référence Essentra :

10390467

Référence du fabricant:

493822

475 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 9 15,6831 €
10 - 19 14,9922 €
20 + 14,2046 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur totale 65.0 mm
Longueur filetage 49.8 mm
Ø tête 20.0 mm
Forme de pointe Plate
Style de bouchon Swivel Foot
Code produit 7318153590
Matière de l'axe Acier
Diamètre du bouchon 20.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter