Menu  Rechercher

Broche de pression 32.0 mm 20.0 mm M5 Acier

La broche de pression à liaison néoprène et acier plate se fixe aux bras de préhension. La broche est d’une longueur totale de 32,0 mm | 1,26 po et a un diamètre de cape de 14,0 mm | 0,551 po.
Référence Essentra :

10390412

Référence du fabricant:

493817

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 9 2,5766 €
10 - 19 2,464 €
20 + 2,3232 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Longueur totale 32.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Ø tête 14.0 mm
Forme de pointe Plate
Style de bouchon Capuchon encollé
Matière de bouchon d'axe Néoprène
Code produit 7318153590
Diamètre du bouchon 14.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter