Menu  Rechercher

Tampon M8 25.0 mm 16.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M8 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551973

322 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 104 9,0687 €
105 - 209 8,5858 €
210 + 7,1637 €
Qté par sac standard : 35

Commande par lots de 35

Prix total :

317,40 €

35 x 9,0687 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Orientation Male to Female
Forme Conique
Code produit 7326909890
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter