Menu  Rechercher

Tampon M10 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M10 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551981

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 59 24,939 €
60 - 119 23,6243 €
120 + 19,6802 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

498,78 €

20 x 24,939 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Orientation Male to Female
Forme Conique
Code produit 7326909890
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter