Menu  Rechercher

Tampon M6 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M6 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551983

40 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
45 - 134 8,1565 €
135 - 269 7,7406 €
270 + 6,4527 €
Qté par sac standard : 45

Commande par lots de 45

Prix total :

367,04 €

45 x 8,1565 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Orientation Femelle / mâle
Forme Conique
Code produit 4016930090
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter