Menu  Rechercher

Tampon M8 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M8 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551984

80 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 6,1308 €
100 + 6,01 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

122,62 €

20 x 6,1308 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Orientation Femelle / mâle
Forme Conique
Code produit 7326909890
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter