Menu  Rechercher

Tampon M12 70.0 mm 58.0 mm Acier ; caoutchouc

Zinc Plated Steel & Rubber Sandwich Mount with M12 threaded stud absorbs the transmission of vibration.
Article de code:

551986

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 19 38,5287 €
20 - 39 36,4896 €
40 + 30,4125 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

192,64 €

5 x 38,5287 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Orientation Femelle / mâle
Forme Conique
Code produit 7326909890
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter