Menu  Rechercher

Tampon M4 12.0 mm 12.0 mm Acier ; caoutchouc

Zinc Plated Steel & Rubber Sandwich Mount with M4 threaded stud absorbs the transmission of vibration.
Article de code:

551987

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 69 6,1039 €
70 - 244 4,7221 €
245 - 489 4,2392 €
490 + 3,5282 €
Qté par sac standard : 35

Commande par lots de 35

Prix total :

213,64 €

35 x 6,1039 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Orientation Male to Female
Forme Conique
Code produit 4016930090
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter